登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
Connettori scheda-cavo
...
Connettori ibridi
Potenza e segnali
09 69 300 9353
型号: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 13
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
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
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Mixed
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Tornito
Diritto
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 3
Numero di poli
13
Numero di contatti di segnale
10
Numero di contatti di potenza
3
Fissaggio PCB
Con aggancio per scheda
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
2,84 mm
Altezza flangia
7,5 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Corrente di esercizio (alimentazione)
20 A
Resistenza di contatto
>10
5
Ω
Resistenza di contatto (contatti di segnale)
≤ 10 mΩ
Resistenza di contatto (contatti di potenza)
≤ 1 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
1,6 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PBT)
Custodia: acciaio stagnato
Colore (inserto)
Verde
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Contatti dorati Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Spessore strati
≥ 0,76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
25
Peso netto
20,4 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140217249
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found