板对线连接器
...
混合连接器
电源和信号
09 69 400 9188
型号: 09 69 400 9188
D-Sub M 21WA4 ANG FE 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 400 9188
D-Sub M 21WA4 ANG FE 20A UNC NM30 BL
注释
比较
新
自定义降额工具
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
D-Sub
标识
Mixed
原件
连接器
插针端子介绍
车削
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 4
针数
21
信号针数
17
电源针数
4
PCB 固定
带框架
带锁板扣
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
针间距(接线端)
2.54 mm
法兰高度
7.3 mm
额定电流
5 A
额定电流(电源)
20 A
绝缘阻抗
>10
5
Ω
接触电阻,信号区
≤ 10 mΩ
接触电阻,功率部分
≤ 1 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.6 mm
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
外壳:钢、镀锡
颜色(插芯)
绿色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
25
净重
31.68 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140101654
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found