登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till kabelkontaktdon
...
Hybridkontaktdon
Kraft och signal
09 69 100 9126
型号: 09 69 100 9126
D-Sub M 2W2C male straight 40 A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 2
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 69 100 9126
D-Sub M 2W2C male straight 40 A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
Mixed
Element
Kontaktdon
Kontaktbeskrivning
Svarvad
Rak
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Kön
Hane
Storlek
D-Sub 1
Antal kontakter
2
Antal signalkontakter
0
Antal kraftkontakter
2
Kodning
Med kodning
Kretskortsfixering
Med kortlås
Låsningstyp
Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
Flänshöjd
7,5 mm
Märkström (kraft)
40 A
Fritt avstånd
1,3 mm
Krypavstånd
1,4 mm
Isoleringsmotstånd
>10
5
Ω
Åtdragningsmoment
≤0,6 Nm Honskruvlås
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Prestandanivå
NM 30 (S4)
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
1.6 mm
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld (PBT)
Skal: stål, tennpläterad
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Guldpläterad Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Skikttjocklek
≥ 0,76 µm
Skikttjocklek
≥ 30 µinch
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652-1
CECC 75301-802
Kommersiella data
Förpackningsmått
25
Nettovikt
11,64 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140279643
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found