Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 69 200 9375
型号: 09 69 200 9375
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 3
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 200 9375
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
D-Sub
标识
Mixed
原件
Connector
插针端子介绍
Turned
Angled
版本
接线方式
Wave soldering termination
公母类型
Female
尺寸
D-Sub 2
针数
3
信号针数
0
电源针数
3
编码
With coding
PCB 固定
With frame
With board locks
锁定类型
Fixing flange with thread 4-40 UNC
技术参数
法兰高度
7.3 mm
额定电流(电源)
20 A
绝缘阻抗
>10
5
Ω
接触电阻,功率部分
≤ 1 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm Female screw lock
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.6 mm
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT)
Shell: steel, tin plated
颜色(插芯)
Black
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Gold plated Mating side
Sn over Ni Termination side
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(a)-I:
Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
18.038 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140217270
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found