配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 93 200 5576
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
HMC镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
型号: 09 93 200 5576
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 D-Sub
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
技術參數
  • 導體截面積 0.13 ... 0.33 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • 傳輸特性 Cat. 7A
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 插拔次數 ≥ 10,000
材料特性
  • 表面(插針) HMC镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 0.248 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140229211
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522