矩形连接器
...
插针
电气
09 93 000 5576
型号: 09 93 000 5576
Contact M AWG 22-26 cat7 module
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
型号: 09 93 000 5576
Contact M AWG 22-26 cat7 module
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
Contacts
系列
D-Sub
插针类型
Crimp contact
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Male
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.13 ... 0.33 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
传输特性
Cat. 7
A
接触电阻
≤ 10 mΩ
插拔次数
≥ 500
材料特性
表面(插针)
Gold plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.2 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140162518
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Tools
下载
Chapter Han-Modular®