配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 015 0348
D Sub top entry metal hood 15 pole with
D Sub top entry metal hood 15 pole with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0348
D Sub top entry metal hood 15 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză Cover can be screwed on
Versiune
  • Mărime D-Sub 2
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Cable grommet
  • Tip blocare Knurled screw Thread M3
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
  • Conţinut pachet incl. grommet set halves
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura ambiantă -40 ... +120 °C
  • Diametru cablu 4 ... 10.2 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Metal
  • Lungime 41.5 mm
  • Lăţime 39.5 mm
  • Înălţime 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 55.7 g
  • Ţara de origine Sweden
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140090248
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416