配套产品
配套产品
Accessories
5
型号: 09 67 015 0435
D-SUB ház 15 GS+GG, fém
D-SUB ház 15 GS+GG, fém

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0435
D-SUB ház 15 GS+GG, fém
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Zárható védősapka
Verzió
  • Méret D-Sub 2
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Verzió Egyenesoldalsó kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés
    Kábelbilincs
    Kábeltömítés
  • Rögzítés típusa Recézett csavar Menet UNC 4-40
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
  • Csomag tartalma fél tömítőgyűrű-készlettel
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,4 Nm rögzítőcsavar
    ‌0,4 Nm Csavaros kábelbilincs
  • Környezeti hőmérséklet -55 ... +110 °C
  • Kábel átmérője 11,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Fémezett
  • Hossz 40 mm
  • Szélesség 40 mm
  • Magasság 15 mm
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek
    6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
    6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 18,84 g
  • Származási ország Svédország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140090439
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416