电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0336
型号: 09 67 025 0336
D Sub side entry metal hood 25 pole with
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0336
D Sub side entry metal hood 25 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
盖子可用螺丝固定
版本
尺寸
D-Sub 3
版本
边出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
电缆扣环
锁定类型
滚花螺钉 螺纹M3
2 个组件
有
可分离
有
包装内容
包含金属扣眼套
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
环境温度
-40 ... +120 °C
电缆直径
4 ... 10.2 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
金属
长度
41.8 mm
宽度
53.7 mm
高度
15.5 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
10
净重
54.5 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140091276
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found