Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
1
Objednací číslo: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
D Sub side entry plastic metallized 37 p

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Krytku lze přišroubovat
Velikost: D-Sub 4
S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
Boční vstup
1x
Materiál (kryt): Termoplast
Pokovené provedení
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
1
Detaily produktu
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 屏蔽 屏蔽
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 电缆紧固夹
  • 锁定类型 带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件 有
  • 可分离 有
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -35 ... +95 °C
  • 电缆直径 6 ... 13 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 表面(上壳/底座) 镀金属
  • 长度 57.8 mm
  • 宽度 71.4 mm
  • 高度 18.9 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 35.216 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140092648
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte