Описание кабельного/блочного кожуха
Cover can be screwed on
Версия
Размер
D-Sub 5
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Cable clamp
Tension relief ≤ 9.7 mm
Тип блокировки
With short locking screws Thread M3
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Температура окружающей среды
-35 ... +100 °C
Диаметр кабеля
3 ... 15 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Metal
Длина
48 mm
Ширина
67.8 mm
Высота
18.2 mm
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)