配套产品
配套产品
Tools
1
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
型号: 20 82 601 1040
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 4 m
注释
比较
型号: 20 82 601 1040
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat
    RJ45
    preLink®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó RJ45
  • 2. csatlakozó preLink®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 4 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -35 ... +70 °C stabil
    -5 ... +50 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 171,2 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140268876
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较