登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
11
Tools
2
Accessories
1
carcasas/bases
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
09 26 024 3201
型号: 09 26 024 3201
GDS A-F 24 F 1-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 24
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 26 024 3201
GDS A-F 24 F 1-C
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
11
Tools
2
Accessories
1
carcasas/bases
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
DIN 41612
Identificación
Tipo 2F
Elemento
Conector hembra
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo de conexión
De cable a cable
Número de contactos
24
Codificación
Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida de fijación
Detalles
Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
Filas de contacto
3
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3,81 mm
5,08 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
3,81 mm
5,08 mm
Corriente nominal
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distancia de separación
≥ 1,6 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 3 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 37 N
Fuerza de extracción
≤ 37 N
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1,55 kV (contacto-contacto)
2,5 kV (contacto-tierra)
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Propiedades del material
Material (inserto)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Color (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2 (标准化配件)
Clasificación para el sector ferroviario
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
10,42 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140042537
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03