配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 04 232 6822
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Female connector
Wrap termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 04 232 6822
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo D
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
  • Características Se permiten desviaciones de color y manchas
Versión
  • Método de terminación Terminación enrollada
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 32
  • Configuración de contacto Filas a y c, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Longitud de terminación 26 mm
  • Codificación
    Codificación de Orificio
    Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 3 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 40 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    1,55 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Color (inserto) RAL 7035 (浅灰色)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 24
  • Peso neto 14 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140942509
  • eCl@ss 27.460.201,00