登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
8
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Cable connectors and cable assemblies
09 04 232 6821
型号: 09 04 232 6821
DIN-Power D032FW-20,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 04 232 6821
DIN-Power D032FW-20,0C1-2
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
DIN 41612
Azonosítás
Type D
Elem
Female connector
Az érintkező leírása
Straight
Verzió
Lezárási mód
Wrap termination
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
32
Érintkező konfigurá
Rows a and c, positions 2, 4, ... , 30, 32
Lezárás hossz
20 mm
Kódolás
Hole coding
Coding with loss of contacts
NYÁK rögzítése
With fixing flange
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
5.08 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
5.08 mm
Névleges áramerősség
6 A
Névleges áramerősség
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Légköztávolság
≥ 3 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 3 mm
Szigetelés ellenállása
>10
12
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 15 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 40 N
Kihúzási erő
≤ 40 N
Teljesítményszint
2
符合 IEC 60603-2 标准
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 400
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Színes (betét)
RAL 7032(卵石灰)
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
镍
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
19.5 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140008496
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612