配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
4
型号: 09 05 000 9912
DIN-Power rear shroud pcb 3.4
DIN-Power rear shroud pcb 3.4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于压入式针脚的E型, 无锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 05 000 9912
DIN-Power rear shroud pcb 3.4
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    para tipo E con contactos de introducción a presión
    Sin enclavamientos
Versión
  • Fijación Fijación mediante introducción a presión
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos
    ‌3,4 mm +0,2 ‌
    ‌3,4 mm -0,3 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 7,122 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140008755
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400