登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 06 002 9902
型号: 09 06 002 9902
DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”, 有锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 002 9902
DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve
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
附件
系列
DIN 41612
附件种类
转接框
附件介绍
适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”
有锁扣
版本
连接长度
13 mm
固定
压入固定
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.6 mm +0.8
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
10.34 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140010765
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03