配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
1
型号: 09 06 232 2848
Federleiste F 32pol. Einl鰐 3,7 AFS 1
Federleiste F 32pol. Einl鰐 3,7 AFS 1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 06 232 2848
Federleiste F 32pol. Einl鰐 3,7 AFS 1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ F
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 32
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy z i b, pozycje 2, 4, ... , 30, 32
  • Długość przyłączenia 3,7 mm
  • Kodowanie
    Kodowanie otworu
    Kodowanie ze stratą kontaktu
    Przepust kodujący
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5,08 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,6 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 3 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 50 N
  • Siła wycofania ≤ 50 N
  • Klasa właściwości
    1
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 24,54 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140013179
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较