Contacts
20
Combinables
19
Tools
2
饰品
13
上売/底座
14
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 248 3201
型号: 09 06 248 3201
DIN41612-F48
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 48
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 248 3201
DIN41612-F48
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
19
Tools
2
饰品
13
上売/底座
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
DIN 41612
Identificación
Tipo F
Elemento
Conector hembra
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo de conexión
De cable a cable
Número de contactos
48
Codificación
Codificación de agujero
Codificación de revestimiento
Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida de fijación
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
Filas de contacto
3
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3,81 mm
5,08 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
3,81 mm
5,08 mm
Corriente nominal
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
Distancia de separación
≥ 1,6 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 3 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 75 N
Fuerza de extracción
≤ 75 N
Tensión de prueba U
r.m.s.
1,55 kV (contacto-contacto)
2,5 kV (contacto-tierra)
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,2 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140013681
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03