配套产品
配套产品
Combinables
15
Tools
2
型号: 09 06 148 6901 222
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-NFF
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 148 6901 222
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-NFF
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Tools
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo F
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Extender card
    PCB / cable
  • Numero di poli 48
  • Configurazione contatti File z, d e b, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
  • Codifica
    Codifica
    Con codifica
    Codifica con perdita di contatto
    Codifica D 20
  • Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,6 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 3 mm
  • Resistenza di contatto >1011 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 75 N
  • Forza di prelievo ≤ 75 N
  • Classe di lavoro
    2
    secondo (IEC 60603-2)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colore (inserto) RAL 7035 (grigio chiaro)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 27,05 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140012417
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较