Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Tools
2
部品番号: 09 06 148 6921
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V1
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V1

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
オスコネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: ‌6 A
コンタクト: 48
アングル型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠
コーディング: 穴コーディング, シュラウドコーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), D20 コーディング
PCB固定: 固定フランジ付き
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
RAL 7032 (ぺブルグレー)
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 09 06 148 6921
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V1
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
15
Tools
2
製品詳細
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo F
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
    PCB ao cabo
  • Número de Pólos 48
  • Configuração do contato Fileiras z, d e b, posições 2, 4, ... , 30, 32
  • Contato leading (adiantado) em posição z32
  • Codificação
    Codificação por furo
    Codificação de cobertura
    Codificação com perda de contatos
    Codificação D20
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1,6 mm
  • Distância de escoamento ≥ 3 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 75 N
  • Força de retirada ≤ 75 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1,55 kV (contato-contato)
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV 適合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 含まず
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Substâncias REACH SVHC 含まず
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 22,74 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140012516
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare