登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
15
Tools
2
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Extender card connection
09 06 148 6925
型号: 09 06 148 6925
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 148 6925
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
DIN 41612
Identificare
Type F
Element
Male connector
Descrierea contactului
Angled
Versiune
Metoda de terminaţie
Wave soldering termination
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
Număr de contacte
48
Configuraţie contact
Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
Contact de ghidare pe poziţie
b2
b32
Codificare
Hole coding
Shroud coding
Coding with loss of contacts
D20 coding
Fixare PCB
With fixing flange
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
3
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
5.08 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
3.81 mm
5.08 mm
Curent nominal
6 A
Curent nominal
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Distanţă în aer
≥ 1.6 mm
Distanţa în izolator
≥ 3 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
12
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 75 N
Forţă de extragere
≤ 75 N
Nivel de performanţă
2
acc. to IEC 60603-2
Cicluri de cuplare
≥ 400
Tensiune de test U
r.m.s.
1.55 kV (contact-contact)
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
20
Masă netă
22.72 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140012530
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612