配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 000 9910
DIN-Power fixing bracket B right
DIN-Power fixing bracket B right

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 无螺母, 右
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 9910
DIN-Power fixing bracket B right
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 B锁止元件
  • 附件介绍
    适用于公连接器
    适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
    单体固定装置
    无螺母
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.68 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140009929
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400