配套产品
配套产品
Combinables
9
饰品
1
型号: 09 06 248 2833
DIN41612-F48FS-C1-1-E3.2
DIN41612-F48FS-C1-1-E3.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 248 2833
DIN41612-F48FS-C1-1-E3.2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 F
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 48
  • 접점 구성 열 z, d 및 b, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32
  • 터미네이션 길이 3.7 mm
  • 코딩
    홀 코딩
    단자 소모적 코딩
    쉬라우드 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 기중 거리 ≥ 1.6 mm
  • 연면 거리 ≥ 3 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 75 N
  • 철수 포스 ≤ 75 N
  • 성능 레벨
    1
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1.55 kV (접점-접점)
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 15 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140013582
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较