配套产品
配套产品
Combinables
11
型号: 09 06 215 2871 222
DIN-Power H015FTC1-1-NFF
DIN-Power H015FTC1-1-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
Faston接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
镀银 界面端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 06 215 2871 222
DIN-Power H015FTC1-1-NFF
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série DIN 41612
  • Identificação H15型
  • Elemento 母连接器
  • Descrição do contato 直式
Versão
  • Método de terminação Faston接线方式
  • Tipo de conexão
    PCB至电缆
    飞线
  • Número de Pólos 15
  • Configuração do contato d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
  • Codificação 带护罩编号
  • Fixação do PCB 带固定法兰
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da conexão)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Corrente Nominal ‌ 15 A
  • Corrente Nominal 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distância de folga ≥ 4.5 mm
  • Distância de escoamento ≥ 8 mm
  • Resistência de isolamento >1011 Ω
  • Resistência de contato ≤ 8 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 90 N
  • Força de retirada ≤ 90 N
  • Nível de desempenho
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    3.1 kV (接头-接头)
    3.1 kV (接点-地)
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
Propriedades do material
  • Material (inserto) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Cor (inserto) RAL 7035 (浅灰色)
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镀银 界面端
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2
  • Classificação ferroviária F1/I2 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 47.545 g
  • País de origem 德国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140012844
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415