PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 216 2411
型号: 09 06 216 2411
DIN-Power H016FTC1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
Faston接线方式
额定电流: 15 A
插针: 16
直式
铜合金
镀银 界面端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 216 2411
DIN-Power H016FTC1-1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
DIN 41612
Identificación
Tipo H16
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación Faston
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
16
Configuración de contacto
Filas z y d, posiciones 4, 8, ... , 28, 32
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida de fijación
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
6,5 mm
10,16 mm
Corriente nominal
15 A
Corriente nominal
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
Distancia de separación
≥ 4,1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 8 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 8 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 90 N
Fuerza de extracción
≤ 90 N
Nivel de desempeño
1
según IEC 60603-2
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
3,1 kV (contacto-contacto)
3,1 kV (contacto-tierra)
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
Peso neto
42 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140012882
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found