配套产品
配套产品
Contacts
20
Accessories
1
上殼/底座
2
型号: 09 06 231 2881 222
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针, Faston接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
镀银 插配端,电源针, 镀银 连接端,电源针
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 06 231 2881 222
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
20
Accessories
1
上殼/底座
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás MH 24+7 típus
  • Elem Anya csatlakozó
Verzió
  • Lezárási mód
    Krimpelhető csatlakoztatás
    Faston lezárás
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 31
  • Jelzés érintkezők száma 24
  • Energiátviteli érintkezők száma 7
  • Érintkező konfigurá d sor 22, 26, 30 pozíciók és z sor 20, 24, 28, 32 pozíciók
  • Kódolás
    Furat kódolású
    Védőborítás kódoló
    Kódolás érintkezők vesztésével
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Névleges áramerősség
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Névleges áramerősség (jelzés) 6 A
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 15 A
  • Légköztávolság
    ≥ 1,6 mm
    ≥ 4,5 mm
  • Kúszóáramút távolság
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Szigetelés ellenállása >1011 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 85 N
  • Kihúzási erő ≤ 85 N
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1,55 kV (érintkező – érintkező)
    1,55 kV (érintkező – föld)
    3,1 kV (érintkező – érintkező)
    3,1 kV (érintkező – föld)
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) RAL 7035 (világosszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ezüst bevonatú Energiaátviteli érintkezők illesztési oldala
    Ezüst bevonatú Energiaátviteli érintkezők lezárási oldala
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (kiegészítés)
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 38,55 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140013001
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415