配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Tools
2
型号: 09 06 131 6924
DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
DIN-Power MH24+7MS-1C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
弯式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 131 6924
DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Tools
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 MH 24+7
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 31
  • 신호 접점 개수 24
  • 전원 접점 개수 7
  • 접점 구성 z, d 및 b 열, 포지션 2, 4, ... , 14, 16 및 z 열, 포지션 20, 24, 28, 32 및 d 열, 포지션 22, 26, 30
  • 리딩 접점 (Leading contact) (위치별)
    z2
    z32
  • 코딩
    홀 코딩
    쉬라우드 코딩
    단자 소모적 코딩
    D20 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 정격 전류
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • 정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 정격 전류 (시그널) 6 A
  • 정격 전류 (전력) 15 A
  • 기중 거리
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • 연면 거리
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 85 N
  • 철수 포스 ≤ 85 N
  • 성능 레벨
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1.55 kV (접점-접점)
    1.55 kV (접점-접지)
    3.1 kV (접점-접점)
    3.1 kV (접점-접지)
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    귀금속 체결면, 신호 접점
    은도금 체결면, 전원 접점
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 신호 접점
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 전원 접점
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    납
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2 (보완적인)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 27.73 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140011779
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较