配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 09 06 031 2921
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
Faston接线方式, 波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 031 2921
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 MH型24+7
  • 原件 公連接器
版本
  • 接線方式
    Faston接線方式
    波峰焊接接線方式
  • 連接方式
    主板到子插件板
    PCB至電纜
    飛線
  • 針數 31
  • 信號針數 24
  • 電源針數 7
  • 插針佈局 z、d 和 b 排,位置 2、4、...、14、16,z 排,位置 20、24、28、32,d 排,位置 22、26、30
  • 前接觸針位置 z32
  • 編碼
    孔編碼
    帶護罩編號
    不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 針間距(插拔端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 額定電流
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 額定電流(信號) 6 A
  • 額定電流(電源) 15 A
  • 放電距離
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • 爬電距離
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 85 N
  • 拔出力 ≤ 85 N
  • 性能等級
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1.55 kV (接頭-接頭)
    1.55 kV (接點-地)
    3.1 kV (接頭-接頭)
    3.1 kV (接點-地)
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    貴金屬 插配端,信號針
    鍍銀 插配端,電源針
    鎳表面鍍錫 連接端,信號針
    鎳表面鍍錫 連接端,電源針
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (標準化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 21.54 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140195653
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较