配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 900 9984
DIN-Power code comb-m
DIN-Power code comb-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码梳
用于外壳, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 900 9984
DIN-Power code comb-m
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 编码梳
  • 附件介绍
    用于外壳
    适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
版本
  • 详细资料 可用作防护条
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • 颜色(附件) 金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 8.31 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140014619
  • eCl@ss 27440203 工业连接器编码
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421