Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
3
Numéro d‘article: 09 06 000 7481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Contact femelle
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 06 000 7481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série DIN 41612
  • Type de contact Contact à sertir
  • Contacts pour
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
    DIN 41612 Type MH 24 + 7
    DIN 41612 Type FM
    har-motion
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Contact femelle
  • Processus de fabrication Contacts estampés
  • Contenu du kit 250 contacts sur banderole
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 0,56 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Diamètre extérieur 0,8 ... ‌2 mm
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Longueur à dénuder 3,5 ... 4 mm
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Résistance à la traction 15 ... ‌60 N
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2 (complément)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 175,3 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140009622
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer