Matching Products
Matching Products NEW
Tools
7
部品番号: 09 06 000 8481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, Einzel
DIN-Power crimp 2,F, PL2, Einzel

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
クリンプコンタクト
メスコンタクト
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側
導体断面積: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 06 000 8481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, Einzel
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
7
製品詳細
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクト、
    DIN 41612 タイプ D
    DIN 41612 タイプ E
    DIN 41612 タイプ F
    DIN 41612 タイプ 2F
    DIN 41612 タイプF9
    DIN 41612 タイプ MH 24 + 7
    DIN 41612 タイプFM
    har-motion
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メスコンタクト
  • 製造工程 スタンプコンタクト
  • 詳細 注意:シングルコンタクトは修理およびメンテナンスのみにおすすめします。連続生産には同一のリール状コンタクトをおすすめします。
  • 梱包内容 シングルコンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 0.14 ... 0.56 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • ワイヤー外径 0.8 ... ‌2 mm
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • ストリップ 長さ 3.5 ... 4 mm
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 引張り強度 15 ... ‌60 N
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Ni 結線側
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
商用データ
  • 梱包寸法 1,000
  • 正味重量 0.13 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140009684
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare