PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 000 6482
型号: 09 06 000 6482
FEDER-KONT. F-CRIMP3; AFS2,2500 AUF HAS.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 6482
FEDER-KONT. F-CRIMP3; AFS2,2500 AUF HAS.
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コンタクト
製品シリーズ
DIN 41612
コンタクトのタイプ
クリンプコンタクト
コンタクト、
DIN 41612 タイプ D
DIN 41612 タイプ E
DIN 41612 タイプ F
DIN 41612 タイプ 2F
DIN 41612 タイプF9
DIN 41612 タイプ MH 24 + 7
DIN 41612 タイプFM
har
-motion
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
メスコンタクト
製造工程
スタンプコンタクト
梱包内容
2500 リール状コンタクト
技術的特性
導体断面積
0.5 ... 1.5 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 20 ... AWG 16
ワイヤー外径
1.6 ... 2.8 mm
接触抵抗
≤ 20 mΩ
ストリップ 長さ
3.5 ... 4 mm
パフォーマンスレベル
2
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数
≥ 400
引張り強度
60 ... 135 N
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Ni 結線側
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,500 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140009523
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found