Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 000 6482 310
型号: 09 06 000 6482 310
GDS A-FC3-FE-KONT 2500
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 6482 310
GDS A-FC3-FE-KONT 2500
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
DIN 41612
Kontaktart
Crimpkontakt
Kontakte für
DIN 41612 Bauform D
DIN 41612 Bauform E
DIN 41612 Bauform F
DIN 41612 Bauform 2F
DIN 41612 Bauform F9
DIN 41612 Bauform MH 24+7
DIN 41612 Bauform FM
har
-motion
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Federkontakt
Fertigungsverfahren
gestanzte Kontakte
Lieferumfang
2500 Kontakte am Band
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.5 ... 1.5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 20 ... AWG 16
Aderaußendurchmesser
1,6 ... 2,8 mm
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Abisolierlänge
3.5 ... 4 mm
Anforderungsstufe
2
符合 IEC 60603-2 标准
Steckzyklen
≥ 400
Zugfestigkeit
60 ... 135 N
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2 (标准化配件)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
5
Nettogewicht
1.200 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140009530
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found