登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
09 06 000 9572
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
DIN 41612
접점 유형
압착 단자
접점
DIN 41612 타입 FM
DIN 41612 타입 2F
DIN 41612 타입 F9
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
수형 접점
제조 공정
스탬핑 접점
상세설명
주의
: 단일 접점은 수리 및 유지보수 만이 권장됩니다. 시리즈 생산의 경우, 릴(reel) 상의 동일한 접점을 권장합니다.
패키지 내용
싱글 접점
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.5 ... 1.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 20 ... AWG 16
전선 외부 직경
1.6 ... 2.8 mm
접점 저항
≤ 20 mΩ
탈피 길이
3.5 ... 4 mm
성능 레벨
2
IEC 60603-2 규격 준수
체결 주기
≥ 400
인장 강도
60 ... 135 N
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 터미네이션 사이드
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-2 (보완적인)
상업용 데이터
포장 규격
1,000
총 중량
0.33 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140009837
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03