配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 9926
DIN-Power locking screw M2,5 x 20
DIN-Power locking screw M2,5 x 20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
用于固定外壳, M2.5 x 20, B型底座
金属
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 9926
DIN-Power locking screw M2,5 x 20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Tornillo
  • Descripción del accesorio
    Para fijar la base
    M2,5 x 20
    para base B
Versión
  • Detalles 每个外壳各订购2件。
Propiedades del material
  • Material (accesorios) 金属
  • Color (accesorios) 金属
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,98 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140010017
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较