配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9902
DIN-Power retaining frame
DIN-Power retaining frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
带2个插座和接地端子
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 001 9902
DIN-Power retaining frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍 带2个插座和接地端子
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • 颜色(附件) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 10.1 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140010413
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较