配套产品
配套产品
饰品
18
插芯
14
型号: 09 06 048 0522
DIN-Power shell housing D 20/4
DIN-Power shell housing D 20/4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
20 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 048 0522
DIN-Power shell housing D 20/4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
18
插芯
14
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 DIN 41612
  • 标识
    Type F
    Type H
    Type MH
  • 附件种类 Shell housing
  • 附件介绍 20 mm
版本
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 4
  • 出线孔 4x
  • 应力消除件 With cable clamps
  • 锁定类型 Locking screw
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(附件)
    Thermoplastic
    Fibre-glass reinforced
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 20 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140011298
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400