配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
1
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 22
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo 2B
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto En ángulo
  • Características Se permiten desviaciones de color y manchas
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
  • Número de contactos 22
  • Configuración de contacto Ver hoja tipo
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    Con brida de fijación
    Con clip de encaje
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción ≤ 20 N
  • Nivel de desempeño
    2
    según IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (inserto) RAL 7035 (gris luminoso)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 6,15 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140913295
  • eCl@ss 27.460.201,00