11
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 22 132 6951
型号: 09 22 132 6951
DIN-Signal 2B032MS-3,0C1-2-V2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 22 132 6951
DIN-Signal 2B032MS-3,0C1-2-V2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
2B型
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
主板到子插件板
扩展卡
针数
32
插针布局
a、b 排,位置 1、2……15、16
前接触针位置
a1
a16
编码
不缺针的编码方式
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2,54 mm
额定电流
2 A
额定电流
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1,2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 30 N
拔出力
≤ 20 N
性能等级
2
conforme IEC 60603-2
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Não
材料特性
材料(插芯)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
颜色(插芯)
RAL 7032 (cinza-seixo)
材料(插针)
Liga de cobre
表面(插针)
Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conformidade
ELV 状态
conformidade
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Não contido
REACH 附件 XIV 物质
Não contido
REACH SVHC 物质
Não contido
加州 65 号提案物质
Sim
加州 65 号提案物质
Fio
Níquel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (complementar)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 conforme NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
6.52 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140195691
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found