20
Tools
10
饰品
12
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 28 148 6974
型号: 09 28 148 6974
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 28 148 6974
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
Tools
10
饰品
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ 2R
Element
Złącze męskie
Opis kontaktu
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wciskane
Przyłączenie owijane
Typ połącznia
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Liczba kontaktów
48
Konfiguracja kontaktów
a、b 和 c 排,位置 1、2……15、16
Długość przyłączenia
13 mm
Kodowanie
Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB
带固定法兰
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
3
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2.54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2.54 mm
Prąd znamionowy
2 A
Prąd znamionowy
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Odstęp izolacyjny
≥ 1.2 mm
Długość drogi upływu
≥ 1.2 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Siła łączenia
≤ 45 N
Siła wycofania
≤ 30 N
Klasa właściwości
2
符合 IEC 60603-2 标准
Ilość łączeń
≥ 400
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Kolor (wkład)
RAL 7032(卵石灰)
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍底,镀钯/镍再镀金
Ni 接线端
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
8,52 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140042964
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found