配套产品
配套产品
Combinables
20
饰品
1
型号: 09 29 230 6804
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 29 230 6804
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
饰品
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo 3R
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Angular
  • Características Desvios de cor e textura permitidos
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
  • Número de Pólos 30
  • Configuração do contato Fileira a, b e c, posições 1, 2, ... , 9, 10
  • Comprimento de terminal 3 mm
  • Codificação Codificação com perda de contatos
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1,2 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1,2 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada ≤ 30 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) Bege
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementar)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 5,72 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140196964
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较