Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Hankonnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: 2 A
Kontakter: 32
Vinklet
Kobberlegering
Au over NiP over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-2
Kodning: Kodning med tab af kontakter, Sidekodning
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
RAL 7032 (kiselgrå)