配套产品
配套产品
Combinables
21
Tools
1
型号: 09 02 164 6920
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 02 164 6920
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
21
Tools
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type B
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Straight
  • Caracteristici Colour deviations and speckles permitted
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Număr de contacte 64
  • Configuraţie contact Rows a and b, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Lungime terminaţie 3 mm
  • Codificare Coding with loss of contacts
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 1.2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1.2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 60 N
  • Forţă de extragere ≤ 40 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) Beige
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 10.35 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140003422
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较