5
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
마더보드와 도터보드 연결
09 03 000 9951
型号: 09 03 000 9951
Din type C/R shroud press-in a=10.70
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 000 9951
Din type C/R shroud press-in a=10.70
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
附件
제품 시리즈
DIN 41612
액세서리 유형
转接框
액세서리 설명
用于 C 型母连接器
用于 R 型公连接器
버전
터미네이션 길이
17 mm
20 mm
고정
压入固定
기술적 특성
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
1.8 mm ±0.5
4.8 mm ±0.5
자재 특성
재료 (액세서리)
热塑性塑料
색상 (액세서리)
RAL 7032(卵石灰)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
상세명세 및 승인
철도 종류
F1/I2 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
5.92 g
원산지
越南
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140004306
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612