Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 03 000 9966
型号: 09 03 000 9966
Din type C/R shroud screw fix a=6.70
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9966
Din type C/R shroud screw fix a=6.70
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
DIN 41612
Tillbehörstyp
Stifthölje
Tillbehörsbeskrivning
till honkontaktdon typ C
till hankontaktdon typ R
Version
Förbindningslängd
13 mm
16,2 mm
17 mm
Fäste
Skruvfäste
Tekniska egenskaper
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
1.8 mm ±0.5
5 mm ±0.5
5.8 mm ±0.5
Materialprestanda
Material (tillbehör)
Termoplast
Färg (tillbehör)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
Specifikationer och godkännanden
Järnvägsklassificering
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
6 g
Ursprungsland
Vietnam
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140004450
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612