配套产品
配套产品
Combinables
22
Tools
4
饰品
12
型号: 09 03 264 6861
DIN-Signal C064FPW-13,2C1-2
DIN-Signal C064FPW-13,2C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 264 6861
DIN-Signal C064FPW-13,2C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Tools
4
饰品
12
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Type C
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Press-in termination
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Numero di poli 64
  • Configurazione contatti Rows a and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Lunghezza del collegamento 13 mm
  • Codifica Coding with loss of contacts
  • Fissaggio PCB With fixing flange
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Forza di inserzione ≤ 60 N
  • Forza di prelievo ≤ 40 N
  • Classe di lavoro
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 14,84 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140006751
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较