配套产品
配套产品
Combinables
34
Tools
4
饰品
3
型号: 09 03 296 6851 252
DIN-Signal C096FP-13,0C1-2
DIN-Signal C096FP-13,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 296 6851 252
DIN-Signal C096FP-13,0C1-2
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
Tools
4
饰品
3
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip C
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    Press-in sonlandırma
    Sargı sonlandırması
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 96
  • Kontak yapılandırması Sıra a, b ve c, konum 1, 2, ... , 31, 32
  • Sonlandırma uzunluğu 13 mm
  • Kodlama Kontak kaybı ile kodlama
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Nominal akım 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 90 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 60 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1,6 mm
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 27
  • Net ağırlık 19,074 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140196179
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较