登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
33
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 03 296 6855
型号: 09 03 296 6855
DIN-Signal C096FS-2,9C1-2-kp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 296 6855
DIN-Signal C096FS-2,9C1-2-kp
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
DIN 41612
Tanımlama
Tip C
Eleman
Dişi konnektör
Kontak açıklaması
Bükülmüş
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Dalga lehimleme sonlandırması
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
Kontak sayısı
96
Kontak yapılandırması
Sıra a, b ve c, konum 1, 2, ... , 31, 32
Sonlandırma uzunluğu
2,9 mm
Kodlama
Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi
Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
Kontak sıraları
3
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
2 A
Nominal akım
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
12
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 90 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 60 N
Performans seviyesi
2
IEC 60603-2 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 400
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Demir yolu sınıflandırması
F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
14,46 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140007314
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications