配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
DIN Signal M0+2 straight female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
插针: 2
直式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ M
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
  • Vlastnosti Jmenovitý proud speciálních kontaktů: viz datový list vybraných kontaktů
Verze
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 2
  • Počet signálních kontaktů 0
  • Počet speciálních kontaktů 2x
  • Upevnění PCB Bez upevňovací příruby
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 10 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 10 mm
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2
  • Drážní klasifikace F1/I2 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 2,522 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140043107
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较